HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores130-5694: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
130-5694: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno
130-5694: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
130-5694: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno
130-5694: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno
130-5694: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno
130-5694: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno
130-5694: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 130-5694
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 130-5694

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 6,99
Material: FKM - Fluoroelastômero,FKM (75),FKM,Borracha de Fluoroelastômero (FKM),Plástico de Politetrafluoretileno (PTFE)
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,275
Diâmetro Interno (mm): 88,26
Diâmetro Interno (pol): 3,475
Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 130-5694

PRODUTOS MARÍTIMOS

C32 3406C C18 C18 C15 C32 3406E C32

GERADOR

SR4

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B C-15 3406 3406C

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

C-15 C32 C18

MOTOR - GRUPO GERADOR

3406C 3406B POWER SYS

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista