HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos136-4182: Parafuso de Cabeça Sextavada
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
136-4182: Parafuso de Cabeça Sextavada
136-4182: Parafuso de Cabeça Sextavada

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
136-4182: Parafuso de Cabeça Sextavada
136-4182: Parafuso de Cabeça Sextavada

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 136-4182
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 136-4182

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 3.937
Comprimento do Parafuso (mm): 100,0
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Revestimento: Fragmento de Zinco
Grip Length (in): 0,236
Comprimento do Cabo (mm): 6,0
Material: Aço,Liga de Zinco,Aço de Baixa Liga
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 136-4182

PRODUTOS MARÍTIMOS

C18

GERADOR

SR4

ESCAVADEIRA DE RODAS

W345C MH MH3024 M330D W345B II

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3059 MH3037 MH3049

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT14G

ROLO COMPRESSOR

836H 836G CB-434C

ESCAVADEIRA

385C 5090B 345B II 345B L 345D L 330D MH 385C L 336D 365C L 330D LN 365C L MH 385C L MH 336D L 345C L 345B II MH 365B II 330D 345D L VG 336D LN 365B L 385C FS 345C MH 330D L 365C 385B 330D FM 385C 345B 345C 345D 365B 330D 330D L 365C L 345D 345C 385C 385C L 336D 336D L 345C L

MOTOR - GRUPO GERADOR

POWER SYS

ROTARY CUTTER

RC20

PRODUTOS FLORESTAIS

345C

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

6040 6040

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

785D 793D 793F 789 793 785 793F AC 793F CMD 785G 793D 793F 789C 789D 785C 785D

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

C18

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP355 AP555 AP-655D AP500 AP355F AP455 AP400 AP-555E AP-600D AS4251C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto