Home146-6319: Retentor com 15,50 mm de Diâmetro Externo
Home146-6319: Retentor com 15,50 mm de Diâmetro Externo
146-6319: Retentor com 15,50 mm de Diâmetro Externo

Retentor Cat® (Válvula de Cartucho Piloto)

Marca: Cat

Imagens do Produto
146-6319: Retentor com 15,50 mm de Diâmetro Externo
146-6319: Retentor com 15,50 mm de Diâmetro Externo
146-6319: Retentor com 15,50 mm de Diâmetro Externo
146-6319: Retentor com 15,50 mm de Diâmetro Externo
146-6319: Retentor com 15,50 mm de Diâmetro Externo

Retentor Cat® (Válvula de Cartucho Piloto)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 146-6319
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 146-6319

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 0,61
Descrição do Material: Aço
Altura (pol): 0,06
Diâmetro Interno (pol): 0,4
Altura (mm): 1,6
Diâmetro Interno (mm): 10,2
Diâmetro Externo (mm): 15,5
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 146-6319

CARREGADEIRA

914G 914G2

TRATOR DE RODAS

854G 854K 844H 972G II 938G II 928H 928G 924H 924G 972G 962G II 966 GC 950GC 924GZ 950G II 928HZ 938H 966G 930G 950G 930H 962G 924HZ 966G II 950 GC 950F II

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT38H IT14G IT38G II IT14G2 IT28G

ASSENTADOR DE TUBOS

PL83 PL87 583T 587T 587R

TRATOR DE ESTEIRAS

D3G D6R III D8 D8T D8R D4G D5R2 D5N D5G D7R II D6N D6R II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista