HomeTrem de forçaDiferenciaisRolamentos de Diferencial154-3032: Rolamento de Esferas com 130 mm de Diâmetro Interno
Home
Trem de forçaDiferenciaisRolamentos de Diferencial
154-3032: Rolamento de Esferas com 130 mm de Diâmetro Interno
154-3032: Rolamento de Esferas com 130 mm de Diâmetro Interno

Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

Marca: Cat

Imagens do Produto
154-3032: Rolamento de Esferas com 130 mm de Diâmetro Interno
154-3032: Rolamento de Esferas com 130 mm de Diâmetro Interno
154-3032: Rolamento de Esferas com 130 mm de Diâmetro Interno

Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
154-3032154-3032
127-4374127-4374
152-5183152-5183
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 154-3032
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 154-3032

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 11,02
Altura (pol): 2,28
Diâmetro Interno (pol): 5,12
Altura (mm): 58
Diâmetro Interno (mm): 130
Diâmetro Externo (mm): 280
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 154-3032

PRODUTOS MARÍTIMOS

SR5 3508 G3520 C32 G3516 C175-20 G3512 G3516B G3516C G3516H G3520C C175-16GENSET 3516C 3516 G3512H G3520E 3516B 3508B 3512 G3520H 3516E 3512C 3512B 3512C 3516C 3512B 3516B

GERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV SR4HV

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3512C 3516B 3512 G3512H G3516C G3516

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3512C

MOTOR - GRUPO GERADOR

G3520 3512 3516 3516B 3516C PM3516 PM3512 PMG3516 G3520 G3516C 3508B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista