Caterpillar

Selecionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras de Mangueira171-3745: Abraçadeira de aço com diâmetro interno mínimo de 66,80 mm
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras de Mangueira
171-3745: Abraçadeira de aço com diâmetro interno mínimo de 66,80 mm
171-3745: Abraçadeira de aço com diâmetro interno mínimo de 66,80 mm

Abraçadeira personalizada

Marca: Cat

Imagens do Produto
171-3745: Abraçadeira de aço com diâmetro interno mínimo de 66,80 mm
171-3745: Abraçadeira de aço com diâmetro interno mínimo de 66,80 mm
171-3745: Abraçadeira de aço com diâmetro interno mínimo de 66,80 mm
171-3745: Abraçadeira de aço com diâmetro interno mínimo de 66,80 mm
171-3745: Abraçadeira de aço com diâmetro interno mínimo de 66,80 mm

Abraçadeira personalizada

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
171-3745171-3745
475-1691475-1691
475-1693475-1693
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 171-3745
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 171-3745
Espessura (mm): 6
Descrição do Material: Aço - Doce (limite de elasticidade MÍN. 170 Mpa)
Largura (mm): 82,5
Observações: Tamanho do Furo do Parafuso: 17,5, Raio da Abraçadeira: 33,4, CL Parafuso para Tubo: 64
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 171-3745

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

LD350 6040 6015B 6015 6040

TRATOR DE RODAS

995 993K 994K

ESCAVADEIRA

5110B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista