HomeComponentes Elétricos e EletrônicosSensores e InterruptoresOutros Sensores e Interruptores175-3088: Conjunto do Emissor
HomeComponentes Elétricos e EletrônicosSensores e InterruptoresOutros Sensores e Interruptores175-3088: Conjunto do Emissor
175-3088: Conjunto do Emissor

Conjunto do Emissor Cat® (Temperatura) (12 V)

Marca: Cat

Imagens do Produto
175-3088: Conjunto do Emissor
175-3088: Conjunto do Emissor
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Conjunto do Emissor Cat® (Temperatura) (12 V)

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 175-3088

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento Total (pol): 5,3
Comprimento do Fio (mm): 47,7
Tamanho da Rosca do Furo: UNF #9 (9/16-18) Macho
Comprimento Total (mm): 134,6
Tipo de Conector: Plugue 2 Pinos
Comprimento do Fio (pol): 1,88
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 175-3088

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

535B 525B 545

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto