Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisRolamentos e BuchasElementos de Laminação178-4641: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisRolamentos e BuchasElementos de Laminação178-4641: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 178-4641

Descrição:
Os rolamentos de rolos cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Eles foram projetados especificamente para lidar com grandes cargas radiais e axiais.

Atributos:
• Diâmetro Externo: 155.000 mm (6,102 pol)
• Largura: 35.500 mm (1,3976 pol)
• A Caterpillar gasta quantidades significativas de tempo e dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos específicos de projeto e aplicação. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado líquido é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com a redução do tempo de inatividade e dos custos de operação.

Aplicação:
Os rolamentos Cat são construídos especificamente para aplicação para garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 178-4641

Unidades de Medida

EUAMétrica

Diâmetro Externo (pol):

6,102

Largura (pol):

1,3976

Modelos Compatíveis para número de peça 178-4641

CARREGADEIRA

980K HLG 988K XE 988G 988H 988F 988K 980H 980G 988 XE 980L 980K 980M 988F II 986 980 988GC 980GC 986H 988 986K 982M

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD60 AD55 AD55B AD63 AD30 AD45B AE40 II AD45

SOLUÇÕES OEM

3412C

TRATOR DE RODAS

834 834G 834H 834B 834K 824G II 824H 824G 824K

COMPACTADOR DE ATERRO

836H 836G 836K 826G 826H 826K 836 826G II

TREM DE FORÇA

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

MOTOR INDUSTRIAL

C9.3B

COMPACTADOR DE SOLO

825G II 825H 825G 825K

MOTOR - GRUPO GERADOR

3508B

MÓDULO ENERGIA

TR43-C18L TR43 TR43-E44

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R3000H R2900G R2900 XE R2900

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto