HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Comprimento Fixo178-9967: Mangueira do Trocador de Calor com 44,5 mm de Diâmetro Interno
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Comprimento Fixo178-9967: Mangueira do Trocador de Calor com 44,5 mm de Diâmetro Interno
178-9967: Mangueira do Trocador de Calor com 44,5 mm de Diâmetro Interno

Cat® Heat Exchanger Hose connects the exchange bonnet to the expansion tank plug, ensuring efficient heat transfer in equipment

Marca: Cat

Imagens do Produto
178-9967: Mangueira do Trocador de Calor com 44,5 mm de Diâmetro Interno
178-9967: Mangueira do Trocador de Calor com 44,5 mm de Diâmetro Interno
178-9967: Mangueira do Trocador de Calor com 44,5 mm de Diâmetro Interno
178-9967: Mangueira do Trocador de Calor com 44,5 mm de Diâmetro Interno
178-9967: Mangueira do Trocador de Calor com 44,5 mm de Diâmetro Interno

Cat® Heat Exchanger Hose connects the exchange bonnet to the expansion tank plug, ensuring efficient heat transfer in equipment

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 178-9967

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Mangueira do Líquido Arrefecedor,COMPOSTO DE BORRACHA SINTÉTICA
Diâmetro Interno (mm): 45,0
Pressão de Trabalho (kPa): 193,05
Pressão de Trabalho (lb/pol²): 28,0
Temperatura de Operação: -40 ºC A 125 ºC
Aplicação: SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR – RADIADOR
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 178-9967

PRODUTOS MARÍTIMOS

3126B C7

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto