HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPrisioneiros1L-4076: Prisioneiro Rosqueado Tipo 2 de 1/2-13
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPrisioneiros
1L-4076: Prisioneiro Rosqueado Tipo 2 de 1/2-13
1L-4076: Prisioneiro Rosqueado Tipo 2 de 1/2-13

O Prisioneiro Tipo 2 Cat® para montagem do compressor de ar fornece a posição de montagem ideal para compressores de ar para minimizar a interferência

Marca: Cat

Imagens do Produto
1L-4076: Prisioneiro Rosqueado Tipo 2 de 1/2-13
1L-4076: Prisioneiro Rosqueado Tipo 2 de 1/2-13
1L-4076: Prisioneiro Rosqueado Tipo 2 de 1/2-13
1L-4076: Prisioneiro Rosqueado Tipo 2 de 1/2-13
1L-4076: Prisioneiro Rosqueado Tipo 2 de 1/2-13

O Prisioneiro Tipo 2 Cat® para montagem do compressor de ar fornece a posição de montagem ideal para compressores de ar para minimizar a interferência

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 1L-4076
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 1L-4076
Tamanho da Rosca do Prisioneiro: 0,500
Dispositivo de Bloqueio: prisioneiro de aço
Descrição do Material: ISO Classe 8.8 ou SAE Grau 5 equivalente
Tombamento da Rosca do Prisioneiro: 13
Tombamento da Rosca do Furo: 13
Tamanho da Rosca (mm): 0
Observações: Comprimento da Rosca (mm) 25,4, Comprimento da Rosca de Extremidade do Prisioneiro: 19,05
Comprimento (mm): 88,9
Material: Low Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 1L-4076

PRODUTOS MARÍTIMOS

D379A D379B D399 D398A D398B

CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO

D550B D44B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

773 69D 775E 775D 773E 773D 769D 769C 773B 771D 771C 775D 775B 773E 772B 768C

MOTOR - MÁQUINA

3408

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

639D 633E II 631D 631E 631G 637G 637D 637E 633D

MOTOR - INDUSTRIAL

D398 3412 D399 D398B D379 3412E D379B 3408E 3408B 3408C G399 G379A G379

FERRAMENTA DE TRABALHO

PR-450C PR-450

MOTOR - GRUPO GERADOR

D379B D399 D398B

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

C15

TRATOR DE ESTEIRAS

193 183 184

MOTOR - CAMINHÃO

3408B 3408

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista