HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Sistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaDentes de Caçamba208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Sistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaDentes de Caçamba
208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga
208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga

Ponta de Caçamba Cônica Larga de Aço Cat® usada em Retroescavadeira

Marca: Cat

Imagens do Produto
208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga
208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga
208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga
208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga
208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga
208-5240: Ponta de Caçamba Cônica Larga

Ponta de Caçamba Cônica Larga de Aço Cat® usada em Retroescavadeira

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
208-5240208-5240
201-1239201-1239
500-0269500-0269
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 208-5240
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 208-5240

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura (mm): 121,92
Altura (pol): 3,3
Comprimento (pol): 7,1
Tamanho da Ponta: DRS230
Altura (mm): 83,82
Comprimento (mm): 180,34
Rear Width (mm): 75
Rear Height (in): 3,189
Series: DRS Series
Size: DRS230
Overall Length (mm): 165,5
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 4,724
Overall Length (in): 6,516
Front Width (mm): 120
Rear Width (in): 2,953
Shape: Wide
Material: Low Alloy Steel
Rear Height (mm): 81
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 208-5240

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista