HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores216-7485: Anel Retentor de Rosca Reta com 19,4 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
216-7485: Anel Retentor de Rosca Reta com 19,4 mm de Diâmetro Interno
216-7485: Anel Retentor de Rosca Reta com 19,4 mm de Diâmetro Interno

O Anel Retentor de Rosca Reta Cat® para a conexão da mangueira da bomba de água auxiliar garante vedação firme e eficaz para evitar perda do líquido arrefecedor

Marca: Cat

Imagens do Produto
216-7485: Anel Retentor de Rosca Reta com 19,4 mm de Diâmetro Interno
216-7485: Anel Retentor de Rosca Reta com 19,4 mm de Diâmetro Interno
216-7485: Anel Retentor de Rosca Reta com 19,4 mm de Diâmetro Interno
216-7485: Anel Retentor de Rosca Reta com 19,4 mm de Diâmetro Interno
216-7485: Anel Retentor de Rosca Reta com 19,4 mm de Diâmetro Interno

O Anel Retentor de Rosca Reta Cat® para a conexão da mangueira da bomba de água auxiliar garante vedação firme e eficaz para evitar perda do líquido arrefecedor

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 216-7485
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 216-7485

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,1
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,083
Diâmetro Interno (mm): 19,4
Diâmetro Interno (pol): 0,764
Material: EPDM - Etileno Propileno Dieno Modificado,EPDM (70),EPDM,Borracha de Terpolímero de Etileno Propileno Dieno (EPDM),Plástico de Politetrafluoretileno (PTFE)
Compatível com: Álcoois, Fluidos de freios automotivos, Água quente e fria, Cetonas, Ozônio e luz solar, Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone, alguns ácidos diluídos, Vapor (máx. 200 °C) e Vapor (máx. 400 °F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 216-7485

PRODUTOS MARÍTIMOS

C175-16

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

795F XQ 793F CMD 797F 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 793F XQ 793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

MOTOR - INDUSTRIAL

G3516B G3508B G3516 G3520B G3508 G3516J G3508J G3520J

FERRAMENTA DE TRABALHO

HM112C

MOTOR - GRUPO GERADOR

G3516J G3520J

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista