Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras219-0944: Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 7/8-14 2A
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras219-0944: Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 7/8-14 2A
219-0944: Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 7/8-14 2A

Acessório de Mangueira do Ar-condicionado Cat® para Mangueira com 15,9 mm de Diâmetro Interno em abertura de carga no lado de baixa para Condensador

Marca: Cat

Imagens do Produto
219-0944: Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 7/8-14 2A
219-0944: Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 7/8-14 2A
219-0944: Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 7/8-14 2A
219-0944: Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 7/8-14 2A
219-0944: Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 7/8-14 2A

Acessório de Mangueira do Ar-condicionado Cat® para Mangueira com 15,9 mm de Diâmetro Interno em abertura de carga no lado de baixa para Condensador

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto