HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos253-2121: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
253-2121: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco
253-2121: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco

Métrica, Rosca Bruta UNC

Marca: Cat

Imagens do Produto
253-2121: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco
253-2121: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco

Métrica, Rosca Bruta UNC
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
Diagrama de peças para 253-2121
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 253-2121

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 1,969
Bolt Length (mm): 50
Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
Coating: Zinc Flake-Black
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3
Material: Plástico de Náilon, 6, 6/12, 6/6,Liga de Zinco,AÇO,Aço de Baixa Liga
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 253-2121

MINICARREGADEIRA

277B 267B 248B 246B 236B3 236B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista