HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos255-8933: Parafuso de Cabeça Sextavada
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos255-8933: Parafuso de Cabeça Sextavada
255-8933: Parafuso de Cabeça Sextavada

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
255-8933: Parafuso de Cabeça Sextavada
255-8933: Parafuso de Cabeça Sextavada
255-8933: Parafuso de Cabeça Sextavada
255-8933: Parafuso de Cabeça Sextavada
255-8933: Parafuso de Cabeça Sextavada

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 255-8933

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M18x2.5
Bolt Length (in): 4.331
Comprimento do Parafuso (mm): 110,0
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Revestimento: Zincada
Grip Length (in): 2,677
Comprimento do Cabo (mm): 68,0
Material: Aço,Aço de Baixa Liga,Liga de Zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M18
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 255-8933

CABEÇA DE TRITURAÇÃO

HM418C HM415B HM315B HM415C HM112 HM312 HM115C HM115 HM215 HM215C HM315 HM315C HM316 HM416 HM112C HM418

MINICARREGADEIRA

272C 262C 256C

FERRAMENTA DE TRABALHO

MISC

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

287C 277C 297C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto