HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaCoberturas Superiores257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaCoberturas Superiores
257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba
257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba

Chapa de Desgaste de Aço da Caçamba Cat® usada na Borda Cortante no Lado Direito da Caçamba de Rocha Reforçada

Marca: Cat

Imagens do Produto
257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba
257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba
257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba
257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba
257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba
257-1779: Chapa de Desgaste da Caçamba

Chapa de Desgaste de Aço da Caçamba Cat® usada na Borda Cortante no Lado Direito da Caçamba de Rocha Reforçada

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 257-1779
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 257-1779

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 402
Espessura (mm): 25
Comprimento (pol): 15,8
Largura da Extremidade (mm): 230,8
Espessura (pol): 0,984
Depth (in): 10
Hole Spacing (in): 3,346
Width (in): 15,276
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 388
Bevel Angle: 35
Position: RH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 4
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 254
Hole Spacing (mm): 85
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 257-1779

TRATOR DE RODAS

988H 988K 988 988K XE 988 XE

FERRAMENTA DE TRABALHO

BUCKET

Exibir Mais
Peças relacionadas
5P-8362
5P-8362: Porca de Sede Cônica Dentada de Balde com rosca 1,250-7
Verificar Preço
3K-9770
3K-9770: PORCA
Verificar Preço
198-1092
198-1092: Parafuso de Rafadeira com 139,7 mm de Comprimento e Rosca de 1 1/4-7
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista