Caterpillar
Nenhum Resultado Sugerido

Adicionar Equipamento


Registrar

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação258-3447: Parafuso de Suporte do Motor M16×2 mm
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
258-3447: Parafuso de Suporte do Motor M16×2 mm
258-3447: Parafuso de Suporte do Motor M16×2 mm
Product Images
258-3447: Parafuso de Suporte do Motor M16×2 mm
258-3447: Parafuso de Suporte do Motor M16×2 mm
258-3447: Parafuso de Suporte do Motor M16×2 mm
258-3447: Parafuso de Suporte do Motor M16×2 mm
258-3447: Parafuso de Suporte do Motor M16×2 mm

O Parafuso de Suporte do Motor Cat® M16×2 mm fornece estabilidade robusta e amortecedor de vibração, garantindo que o motor permaneça firme durante a operação

Marca: Cat

Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Informações Sobre Garantia

Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Diagrama de peças para 258-3447
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 258-3447

Descrição:
As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós.
Parafusos de cabeça sextavada oferecem o recurso de condução mais robusto.

Atributos:
• Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
• Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
• Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima.
• Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).

Aplicações:
Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas reforçadas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 258-3447

Unidades de Medida

EUAMétrica

Bolt Length (in): 4.21

Comprimento do Parafuso (mm): 110

Material: Aço

Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada

Descrição do Material: Classe ISO 898-1 10.9. Marcação da Cabeça – 10.9 (Resistência à Tração Mínima de 1.040 MPa)

Revestimento: Não especificado

Dispositivo de Bloqueio: N/A

Grip Length (in): 2.72

Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M16X2

Comprimento do Cabo (mm): 72

Comando (mm): 24

Thread: Coarse

Thread Size (in - TPI) (in): M16-2

Altura da Cabeça (mm): 10

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 258-3447

MULTI TERRAIN LOADER

257D

COMPACT TRACK LOADER

259D 289D 279D

SKID STEER LOADER

246D 236D 242D 262D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista