HomeCabinesInterior da CabineIsolamento de Cabine262-2157: Revestimento da porta do compartimento da bateria de 25,4mm de espessura
HomeCabinesInterior da CabineIsolamento de Cabine262-2157: Revestimento da porta do compartimento da bateria de 25,4mm de espessura
262-2157: Revestimento da porta do compartimento da bateria de 25,4mm de espessura

Revestimento Cat® (Supressão de Som)

Marca: Cat

Imagens do Produto
262-2157: Revestimento da porta do compartimento da bateria de 25,4mm de espessura
262-2157: Revestimento da porta do compartimento da bateria de 25,4mm de espessura
262-2157: Revestimento da porta do compartimento da bateria de 25,4mm de espessura
262-2157: Revestimento da porta do compartimento da bateria de 25,4mm de espessura
262-2157: Revestimento da porta do compartimento da bateria de 25,4mm de espessura

Revestimento Cat® (Supressão de Som)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 262-2157

Unidades de Medida

EUAMétrica
Espessura (mm): 25,4
Descrição do Material: Borracha expandida
Largura Total (pol): 5,53
Comprimento Total (pol): 30,43
Largura Total - (mm): 140,4
Comprimento Total (mm): 773,0
Espessura (pol): 1,0
Material: Chloroprene (CR) Rubber
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 262-2157

ESCAVADEIRA DE RODAS

M330D

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

340D2 L 336D 330D 330D L 336D L

ESCAVADEIRA

336D2 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L 336D2 L XE 330D MH 330D LN 336D2 XE 336D2 LXE 340D2 L 330D L 336D L 330D 336D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto