Descrição:
Os Pinos de Articulação de Máquina Cat sustentam o movimento rotacional entre os chassis, as articulações e as ferramentas de trabalho da máquina. Eles são encontrados no local onde ocorre rotação entre duas estruturas. Os Pinos e os Rolamentos Tipo Luva Cat Originais são projetados especificamente para operar como um sistema, de modo a oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar fazem a combinação certa das dimensões, dos materiais, do tratamento térmico, do tratamento e acabamento de superfície em cada peça para permitir que ela funcione e desgaste de maneira eficaz junto com todas as outras peças dependentes e adjacentes.
Atributos:
Os Pinos de Articulação Cat são usinados a partir de barra de aço de alto grau e temperados para resistência excepcional e vida útil de resistência a desgaste mais longa. Os Pinos funcionam como parte do sistema de juntas de pinos para a máquina Cat específica, sendo testados e comprovados nas aplicações mais extremas do mundo. A dureza superficial, o acabamento e o folheamento são selecionados para proporcionar desempenho excelente com rolamento tipo luva, resultando em custo geral mais baixo, força e resistência à fadiga excelentes, resistência superior a desgaste abrasivo e proteção excepcional contra desgaste do pino, até mesmo em condições de carga elevada.
Aplicações:
Os Pinos de Articulação Temperados foram projetados para condições que requeiram capacidade de superior de transporte de carga, força e resistência a desgaste para prolongar a vida útil da junta do pino. Os Pinos de Articulação são a principal opção para obter desempenho máximo em aplicações exigentes. Os Pinos foram projetados para corresponder ao rolamento tipo luva.