HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação268-3105: CONJ PINO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
268-3105: CONJ PINO
268-3105: CONJ PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
268-3105: CONJ PINO
268-3105: CONJ PINO
268-3105: CONJ PINO
268-3105: CONJ PINO
268-3105: CONJ PINO

Linkage Pin
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
Diagrama de peças para 268-3105
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 268-3105

Unidades de Medida

EUAMétrica
Length (mm): 168
Length (in): 6,61
Pin Diameter (mm): 50
Pin Diameter (in): 1,97
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel,Structural Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 268-3105

ESCAVADEIRA DE RODAS

M314F M314-07 M313-07 M314 M316F M313D M315 M315D M316 M317 M315D2 M317D2

ESCAVADEIRA

M315F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista