HomeFerragens, Selos e ConsumíveisKits de Anel Retentor270-1539: Kit de Anel Retentor em O; Acessórios, ORFS
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisKits de Anel Retentor
270-1539: Kit de Anel Retentor em O; Acessórios, ORFS
270-1539: Kit de Anel Retentor em O; Acessórios, ORFS

Kit de Anéis de Vedação O-Ring: 8 Tamanhos, 120 Vedantes, Nitrilo, Dureza 90

Marca: Cat

Imagens do Produto
270-1539: Kit de Anel Retentor em O; Acessórios, ORFS
270-1539: Kit de Anel Retentor em O; Acessórios, ORFS
270-1539: Kit de Anel Retentor em O; Acessórios, ORFS
270-1539: Kit de Anel Retentor em O; Acessórios, ORFS
270-1539: Kit de Anel Retentor em O; Acessórios, ORFS

Kit de Anéis de Vedação O-Ring: 8 Tamanhos, 120 Vedantes, Nitrilo, Dureza 90

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

8T-0315: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
8T-0315: ANEL RETENTOR EM O-ORFSQuantidade: 10
6V-9746: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
6V-9746: ANEL RETENTOR EM O-ORFSQuantidade: 10
5K-9090: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 27,22 mm de diâmetro externo
5K-9090: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 27,22 mm de diâmetro externoQuantidade: 10
6V-8397: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 12,83 mm de diâmetro externo
6V-8397: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 12,83 mm de diâmetro externoQuantidade: 20
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickQuantidade: 1
6V-8400: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
6V-8400: ANEL RETENTOR EM O-ORFSQuantidade: 10
4J-5477: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
4J-5477: ANEL RETENTOR EM O-ORFSQuantidade: 20
7J-9108: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
7J-9108: ANEL RETENTOR EM O-ORFSQuantidade: 20
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro Externo
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 20
Mostrando 1 a 9 de 9
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 270-1539

Unidades de Medida

EUAMétrica
Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente; Serviço de LPG de alta e baixa pressão; Fluidos hidráulicos; Selos da direção hidráulica; Selos do termostato do radiador.
Compatível com: Resistente à abrasão; Lubrificantes sintéticos à base de Alfa-olefinas; Etileno Glicol; Combustíveis hidrocarbonetos; Lubrificantes à base de petróleo; Óleos e graxas de silicone; Líquidos arrefecedores; Selos STORS e ORFS
Dureza (Terra A): 90
Material: NBR (90), NBR - Nitrila, Nitrila (NBR)
Descrição do Material: A borracha de nitrila (NBR, Nitrile) suporta temperaturas de serviço de -40 a 100 ºC e é resistente a óleos de combustível, gasolina, combustível diesel com enxofre ultrabaixo e lubrificantes. A borracha nitrílica não é recomendada para aplicações que exigem resistência ao biodiesel.
Não compatível com: Biodiesel, fluidos de freios automotivo e de aeronave; Altos níveis de ozônio; Cetonas; Fluidos de ésteres de fosfato; Ácidos fortes, luz UV
Observações: As descrições de dimensão e material são fornecidas apenas para referência
Material de Vedação Principal: Borracha
Temperatura (ºF): -40° - 212°
Temperatura (ºC): -40° - 100°
Tipo de Selo: Anel Retentor
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 270-1539

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 OTHER 6018 6060 FS 6015 6015 FS 6090 FS 6040 6030 FS 6030

MINICARREGADEIRA

259D3 259D 259B3

TRATOR DE RODAS

962M Z 962 936F 960F 972G 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972L 980L 980K 980M 950M Z 950B/950E 966D 966C 966F G936 966H 950B 966G 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 970F 950K 962L 962K 950M 950L 962M 982M 980F II

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H

PRODUTOS FLORESTAIS

HA871 TK371 HA770 543 HA870

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista