Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorTrem da VálvulaOutros Componentes de VálvulaGuia da Válvula273-3554: Guia da Válvula com 103 mm de Comprimento
HomeMotorTrem da VálvulaOutros Componentes de VálvulaGuia da Válvula273-3554: Guia da Válvula com 103 mm de Comprimento
273-3554: Guia da Válvula com 103 mm de Comprimento

Guia da Válvula Superdimensionada 0,254 Cat® com Revestimento de Fosfato Manganês

Marca: Cat

Imagens do Produto
273-3554: Guia da Válvula com 103 mm de Comprimento
273-3554: Guia da Válvula com 103 mm de Comprimento
273-3554: Guia da Válvula com 103 mm de Comprimento
273-3554: Guia da Válvula com 103 mm de Comprimento
273-3554: Guia da Válvula com 103 mm de Comprimento

Guia da Válvula Superdimensionada 0,254 Cat® com Revestimento de Fosfato Manganês

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 273-3554

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (pol): 4,05
Comprimento (mm): 103,0
Material: Ferro Fundido
Diâmetro Externo (pol): 0,69
Diâmetro Externo (mm): 17,75
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 273-3554

GERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR A PETRÓLEO

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B

BOMBEADOR

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343

PACOTE A PETRÓLEO

TH48-E70 3508

MOTOR VEICULAR

3516 3512

TRATOR DE ESTEIRAS

D11N D11R

MARÍTIMO AUXILIAR

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

CAMINHÃO

785 789 797 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 785C 785D 797B 785B

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B 5130 5230 5130B

ARRANJ PULVERIZ

CAT WDS

MOTOR - MÁQUINA

C4.4 3516C

MOTOR INDUSTRIAL

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512B 3512C 3508

MÓDULO ENERGIA

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PM3508 PM3516 PM3512

TRANSMISSÃO A PETRÓLEO

TH48-E80

CARREGADEIRA

962K 994 992G 994F 994D 994H

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

TRATOR DE RODAS

854G

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6540C MD6380

TRATOR

776D 776C 784C 784B

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3508

MOTOR MARÍTIMO

3512C 3516 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

3512B 3512C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789D 785D 3508B

MOTOR

3516C 3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3561B 3516B LD700E

GRUPO GERADOR

3516C GEN 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C 3516B 3516C GEN SET

MOTOR REMAN

3516B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto