Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva290-9182: Rolamento Tipo Luva com 106,2 mm de Diâmetro Externo
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva290-9182: Rolamento Tipo Luva com 106,2 mm de Diâmetro Externo
290-9182: Rolamento Tipo Luva com 106,2 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com Comprimento de 120 mm e Diâmetro Externo de 106,2 mm para Cilindros na Caçamba

Marca: Cat

Imagens do Produto
290-9182: Rolamento Tipo Luva com 106,2 mm de Diâmetro Externo
290-9182: Rolamento Tipo Luva com 106,2 mm de Diâmetro Externo
290-9182: Rolamento Tipo Luva com 106,2 mm de Diâmetro Externo
290-9182: Rolamento Tipo Luva com 106,2 mm de Diâmetro Externo
290-9182: Rolamento Tipo Luva com 106,2 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com Comprimento de 120 mm e Diâmetro Externo de 106,2 mm para Cilindros na Caçamba

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 290-9182

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 90,0
Diâmetro Interno (pol): 3,55
Diâmetro Externo (mm): 106,0
Diâmetro Externo (pol): 4,18
Comprimento Total (mm): 120,0
Comprimento Total (pol): 4,724
Material: AÇO
Tipo: LUVA RETA
Sleeve Outside Diameter (in): 4,181
Sleeve Outside Diameter (mm): 106,2
Cross Holes: Yes
Sleeve Inside Diameter (in): 3.552
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 90.21
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 290-9182

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

336D L 323F OEM

ESCAVADEIRA

336E LN 320E L 352F 340F 345B L 345D L 349F L 349F LXE 349D L 330D MH 336F LNXE 329D L 325D L 336D2 LXE 320B 323F SA 336D 336E 336F 349D2 L 336F LN XE 349D2 319D L 323E L 352F-VG 325F LCR 323F LN 336D2 L 336F LN 319D 330D LN 340D2 L 321D LCR 336F L 323F 336D L 323E SA 336F XE 320E LN 323D 320 320B S 323F OEM 336D2 320F L 336F L XE 320B L 345C L 349E L 323E LN 323 323D SA 330C 330D 323D S 336D LN 319D LN 323D L 336D2 L XE 323D LN 340F L UHD 349E L VG 349D 352F XE VG 330B L 330D L 336E L 325C 349E 349F 345C 325F 345D

GRUPO GERADOR

3512

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto