HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadePontas de Extremidade da Lâmina297-1699: Borda Cortante de Aço com 951,40 mm de Comprimento
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadePontas de Extremidade da Lâmina
297-1699: Borda Cortante de Aço com 951,40 mm de Comprimento
297-1699: Borda Cortante de Aço com 951,40 mm de Comprimento

Borda Cortante D5, D6 de 16 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
297-1699: Borda Cortante de Aço com 951,40 mm de Comprimento
297-1699: Borda Cortante de Aço com 951,40 mm de Comprimento
297-1699: Borda Cortante de Aço com 951,40 mm de Comprimento
297-1699: Borda Cortante de Aço com 951,40 mm de Comprimento
297-1699: Borda Cortante de Aço com 951,40 mm de Comprimento

Borda Cortante D5, D6 de 16 mm

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 297-1699
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 297-1699

Unidades de Medida

EUAMétrica
Lower Hole Pattern: 4-3
Lower Hole Spacing (mm): 134,4
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 951,4
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 37,457
Width (mm): 203,2
Position: LH
Lower Hole Spacing (in): 5,291
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 297-1699

TRATOR DE ESTEIRAS

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

Exibir Mais
Peças relacionadas
5J-4773
5J-4773: PARAFUSO
Verificar Preço
5P-8248
5P-8248: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
Verificar Preço
2J-3506
2J-3506: Porca Sextavada de 0,750 pol
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista