HomeMotorSistema de ArrefecimentoBombas de Água e ComponentesComponentes de Bomba de Água298-1220: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 33 x 48 mm
Home
MotorSistema de ArrefecimentoBombas de Água e ComponentesComponentes de Bomba de Água
298-1220: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 33 x 48 mm
298-1220: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 33 x 48 mm

Mangueira de Entrada do Radiador Cat® conecta o sistema de arrefecimento do motor ao radiador, o que permite que a circulação do líquido arrefecedor regule a temperatura do motor

Marca: Cat

Imagens do Produto
298-1220: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 33 x 48 mm
298-1220: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 33 x 48 mm
298-1220: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 33 x 48 mm
298-1220: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 33 x 48 mm
298-1220: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 33 x 48 mm

Mangueira de Entrada do Radiador Cat® conecta o sistema de arrefecimento do motor ao radiador, o que permite que a circulação do líquido arrefecedor regule a temperatura do motor

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 298-1220
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 298-1220

Unidades de Medida

EUAMétrica
Espessura (mm): 4,5
Espessura (pol): 0,18
Comprimento (mm): 344,5
Comprimento (pol): 13,57
Altura (mm): 150,5
Altura (pol): 5,93
Peso Aproximado (kg): 0,39
Peso Aproximado (lb): 0,85
Diâmetro Externo (mm): 57
Diâmetro Externo (pol): 2,25
Diâmetro Interno (mm): 48
Diâmetro Interno (pol): 1,89
Material: Coolant Hose Hose
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 298-1220

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

307D 308D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista