Home2H-3801: ROLAMENTO
Home2H-3801: ROLAMENTO
2H-3801: ROLAMENTO

Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

Marca: Cat

Imagens do Produto
2H-3801: ROLAMENTO
2H-3801: ROLAMENTO
2H-3801: ROLAMENTO
2H-3801: ROLAMENTO
2H-3801: ROLAMENTO

Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2H-3801

Unidades de Medida

EUAMétrica
Outside Diameter (mm): 90,0
Inside Diameter (mm): 50,0
Height (mm): 20,0
Outside Diameter (in): 3,543
Inside Diameter (in): 1,9685
Height (in): 0,787
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2H-3801

ASSENTADOR DE TUBOS

561B 561D 561C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto