HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores2U-5345: Anel Retentor em O com 154,5 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
2U-5345: Anel Retentor em O com 154,5 mm de Diâmetro Interno
2U-5345: Anel Retentor em O com 154,5 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
2U-5345: Anel Retentor em O com 154,5 mm de Diâmetro Interno
2U-5345: Anel Retentor em O com 154,5 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor
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
Diagrama de peças para 2U-5345
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 2U-5345

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,118
Diâmetro Interno (mm): 154,5
Diâmetro Interno (pol): 6,083
Material: NBR - Nitrilo,NBR (75),Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2U-5345

PERFURATRIZ

MD6200

CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO

D25D D35C D25C D300E D300D D350E D550B D350D D400E II D350C D350E II D400 D35HP D300B D400E D20D D250E D30C D250D D250B D40D D30D D250E II D400D D300E II D400E II

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

6060

ASSENTADOR DE TUBOS

PL61

TRATOR DE ESTEIRAS

D6K2 XL D6K2 D4 D6K2 LGP D6K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista