Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores2W-1745: Espaçador com 62,5 mm de Comprimento
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores2W-1745: Espaçador com 62,5 mm de Comprimento
2W-1745: Espaçador com 62,5 mm de Comprimento

Espaçador Cat®, Dimensões: 10,5 X 22 X 62,5 mm, Aço

Marca: Cat

Imagens do Produto
2W-1745: Espaçador com 62,5 mm de Comprimento
2W-1745: Espaçador com 62,5 mm de Comprimento
2W-1745: Espaçador com 62,5 mm de Comprimento
2W-1745: Espaçador com 62,5 mm de Comprimento
2W-1745: Espaçador com 62,5 mm de Comprimento

Espaçador Cat®, Dimensões: 10,5 X 22 X 62,5 mm, Aço

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2W-1745

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo: Ranhura do Furo Central
Material: Aço,Aço Carbono
Formato do Furo Central: Não Rosqueado
Diâmetro Interno (mm): 10,5
Diâmetro Externo (mm): 22,0
Comprimento (mm): 62,5
Diâmetro Interno (pol): 0,413
Diâmetro Externo (pol): 0,866
Comprimento (pol): 2,46
Washer Type: Flat
Thickness (mm): 62,5
Thickness (in): 2,461
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2W-1745

CARREGADEIRA

990K 993K 992K 990 993 992

GERADOR

SR4B

TRATOR DE RODAS

844 854 854K 844K

MOTOR

G3412C

MOTONIVELADORA

24M

GRUPO GERADOR

G3412C 3516C 3512C

MOTOR A GÁS

G3412

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto