HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaOutras Fabricações Leves307-2665: Junta Esférica com 115 mm de Comprimento
Home
Estruturas e Outros Componentes de SistemaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaOutras Fabricações Leves
307-2665: Junta Esférica com 115 mm de Comprimento
307-2665: Junta Esférica com 115 mm de Comprimento

Junta Esférica Cat® para Armação da Vassoura

Marca: Cat

Imagens do Produto
307-2665: Junta Esférica com 115 mm de Comprimento
307-2665: Junta Esférica com 115 mm de Comprimento
307-2665: Junta Esférica com 115 mm de Comprimento
307-2665: Junta Esférica com 115 mm de Comprimento
307-2665: Junta Esférica com 115 mm de Comprimento

Junta Esférica Cat® para Armação da Vassoura

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 307-2665
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 307-2665

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: Aço
Altura (pol): 4,17
Altura (mm): 105,9
Altura total (pol): 4,16
Altura Total (mm): 105,9
Comprimento (pol): 4,53
Comprimento (mm): 115
Comprimento Total (pol): 4,5
Comprimento Total (mm): 115
Material: Aço
Peso (kg): 1,1
Largura Total (pol): 4,14
Peso (lb): 2,41
Largura Total - (mm): 105,2
Tamanho do Furo (mm): 12.7 (4X)
Largura (pol): 4,14
Tamanho do Furo (pol): 0.5 (4X)
Largura (mm): 105,2
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 307-2665

FERRAMENTA DE TRABALHO

BA18

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista