Descrição:
Material pesado, branco e absorvente usado para limpeza de respingos e absorção de manutenção diária de produtos de petróleo não inflamável e fluidos a base de petróleo, como óleo, gasolina, querosene, combustível diesel, solventes etc.
Atributos:
• Absorve somente fluidos a base de petróleo, ideal para situações nas quais a absorção de água não é necessária
• O material em rolo é excelente para chãos de fábrica saturados com óleos e fluidos a base de petróleo
• Mais barato do que o absorvente universal (ideal para respingos ou derramamentos somente de óleo)
• O material não vai se degradar nem terá uma reação química para fluidos a base de petróleo
• Absorve 10 vezes seu peso, reduzindo os custos de compra e descarte de materiais
• O projeto de covinha ajuda a absorver mais líquido em menos tempo (o material retém líquido, mesmo quando totalmente saturado)
• O material do rolo pode ser facilmente cortado com tesouras ou estiletes, e conta com formato simples para se ajustar a praticamente qualquer espaço
• Material: 100% polipropileno
• Várias camadas mantidas juntas com pontos de colagem térmica para aumentar a resistência e a durabilidade – não vai se desfazer nem deixar resíduos, mesmo quando totalmente saturado
• O material pode ser incinerado com menos de 0,1% de cinzas ao produzir 21.000 Btu/lb
• Atende à regulamentação 29 CFR 1910.22(a)(2) da OSHA (Occupational Safety & Health Administration, Associação de Saúde e Segurança Ocupacional) para pisos secos e limpos de local de trabalho
• Fichas de Informações de Segurança (MSDS, Material Safety Data Sheets) disponíveis
• Produto da marca do fornecedor, exceto quando indicado o contrário