Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisRolamentos e BuchasLuvas322-9502: BUCHA-MOLA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisRolamentos e BuchasLuvas322-9502: BUCHA-MOLA
322-9502: BUCHA-MOLA

Cat® 26.9mm Outer Diameter Spring Bushing for seat suspension

Marca: Cat

Imagens do Produto
322-9502: BUCHA-MOLA
322-9502: BUCHA-MOLA
322-9502: BUCHA-MOLA
322-9502: BUCHA-MOLA
322-9502: BUCHA-MOLA

Cat® 26.9mm Outer Diameter Spring Bushing for seat suspension

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 322-9502

Unidades de Medida

EUAMétrica
Sleeve Inside Diameter (in): 0.508
Flange Diameter (mm): 26,9
Flange Thickness (in): 0,091
Overall Length (mm): 37,6
Sleeve Inside Diameter (mm): 12.9
Flange Diameter (in): 1,219
Overall Length (in): 1,48
Flange Thickness (mm): 2,3
Cross Holes: Yes
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 322-9502

RETROESCAVADEIRA

415 426 416 416E 428F 428 422F 444 434 434E 422E 420 432 428E 432F2 420F2 422F2 444F2 434F2 416F2 426 F2 428F2

PÁ-CARREGADEIRA INDUSTRIAL

415F2 IL

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto