HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores331-2482: ANEL RETENTOR DO SELO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores331-2482: ANEL RETENTOR DO SELO
331-2482: ANEL RETENTOR DO SELO

O-Ring

Marca: Cat

Imagens do Produto
331-2482: ANEL RETENTOR DO SELO
331-2482: ANEL RETENTOR DO SELO
331-2482: ANEL RETENTOR DO SELO
331-2482: ANEL RETENTOR DO SELO
331-2482: ANEL RETENTOR DO SELO

O-Ring

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 331-2482

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cross Section Diameter (mm): 3,51
Cross Section Diameter (in): 0,138
Inside Diameter (mm): 119,53
Inside Diameter (in): 4,706
Material: Nitrilo (NBR),Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 331-2482

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto