HomeMotorSistema de EscapeSilenciadores335-6122: Silenciador
Home
MotorSistema de EscapeSilenciadores
335-6122: Silenciador
335-6122: Silenciador

Silenciador

Marca: Cat

Imagens do Produto
335-6122: Silenciador
335-6122: Silenciador
335-6122: Silenciador
335-6122: Silenciador
335-6122: Silenciador

Silenciador

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 335-6122
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 335-6122
Altura (mm): 317,5
Comprimento (mm): 622,3
Largura (mm): 495,3
Material: Alloy Steel,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 335-6122

MOTONIVELADORA

160K 140K 120K 12K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista