HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação347-5657: CONJ PINO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação347-5657: CONJ PINO
347-5657: CONJ PINO

Cat® Linkage Pin 3.5" dia X 8.07" long

Marca: Cat

Imagens do Produto
347-5657: CONJ PINO
347-5657: CONJ PINO
347-5657: CONJ PINO
347-5657: CONJ PINO
347-5657: CONJ PINO

Cat® Linkage Pin 3.5" dia X 8.07" long

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 347-5657

Unidades de Medida

EUAMétrica
Pin Type: Flag Pin
Material: Steel,STEEL,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 89,0
Pin Diameter (in): 3,5
Length (mm): 205,0
Length (in): 8,07
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 347-5657

CARREGADEIRA

950M 962 950 962M 950K 962K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto