Você está exibindo a página de peças atualizada recentemente. Se preferir a versão original, selecione "Agora não" ou continue desfrutando da nova página

357-4341: Adaptador Reto das Tubulações de Freio

357-4341: Adaptador Reto das Tubulações de Freio

Cat® Brake Lines Orifice Straight Adapter enables seamless connections between brake lines and associated components

Marca: Cat

fallback-image

357-4341: Adaptador Reto das Tubulações de Freio

Cat® Brake Lines Orifice Straight Adapter enables seamless connections between brake lines and associated components

Marca: Cat

Peças relacionadas

228-7091: Anel Retentor em O com 19,28 mm de Diâmetro Externo

Anel Retentor em O Cat® para tubulações de combustível fornece vedação confiável e sem vazamentos em conexões da tubulação de combustível

238-5081: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor em O de Borracha Cat® para Extremidade do Conector STOR de 7/8-14 pol

2M-9780: Anel Retentor em O NBR de 2,46 x 19,18 mm de 90 A

Anel Retentor em O Stor Cat® (SAE 7/8-14) (Grupo de Bomba, Freio, Grupo de Tubulação)

7J-9108: Anel Retentor em O NBR de 1,78 x 15,72 mm de 90 A

Anel Retentor em O Cat® foi projetado para evitar vazamentos em sistemas hidráulicos criando um selo hermético entre duas superfícies

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto