HomeTrem de forçaComando FinalVelocidades de Comando Final359-4284: Engrenagem Planetária de Aço da Transmissão com 219,79 mm
Home
Trem de forçaComando FinalVelocidades de Comando Final
359-4284: Engrenagem Planetária de Aço da Transmissão com 219,79 mm
359-4284: Engrenagem Planetária de Aço da Transmissão com 219,79 mm

Engrenagem Planetária Cat® (Comando Final)

Marca: Cat

Imagens do Produto
359-4284: Engrenagem Planetária de Aço da Transmissão com 219,79 mm
359-4284: Engrenagem Planetária de Aço da Transmissão com 219,79 mm
359-4284: Engrenagem Planetária de Aço da Transmissão com 219,79 mm
359-4284: Engrenagem Planetária de Aço da Transmissão com 219,79 mm
359-4284: Engrenagem Planetária de Aço da Transmissão com 219,79 mm

Engrenagem Planetária Cat® (Comando Final)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
359-4284359-4284
123-7274123-7274
381-3629381-3629
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 359-4284
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 359-4284

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: Aço
Diâmetro Externo (mm): 369,14
Diâmetro Interno (mm): 219,785
Largura (mm): 210
Diâmetro Externo (pol): 14,533
Diâmetro Interno (pol): 8,656
Largura (pol): 8,267
Diâmetro (mm): 368,368
Diâmetro (pol): 14,5,14,5
Material: Low Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 359-4284

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

797F 797 797B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista