HomeHidráulicaBombas Hidráulicas, Motores e ComponentesBombas Hidráulicas360-7296: Chapa de Engate com 20 mm de Espessura
HomeHidráulicaBombas Hidráulicas, Motores e ComponentesBombas Hidráulicas360-7296: Chapa de Engate com 20 mm de Espessura
360-7296: Chapa de Engate com 20 mm de Espessura

Chapa de Engate Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
360-7296: Chapa de Engate com 20 mm de Espessura
360-7296: Chapa de Engate com 20 mm de Espessura
360-7296: Chapa de Engate com 20 mm de Espessura
360-7296: Chapa de Engate com 20 mm de Espessura
360-7296: Chapa de Engate com 20 mm de Espessura

Chapa de Engate Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 360-7296

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: Aço carbono
Diâmetro Externo (mm): 115,0
Espessura (mm): 20,0
Tamanho da Rosca (mm): M60
Diâmetro Externo (pol): 4,52
Espessura (pol): 0,78
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 360-7296

CARREGADEIRA

914K 914M 908M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 907H 907H2 906H2 908H2 907M 920 908H 906H 906 907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto