Home367-2817: POLIA
Home367-2817: POLIA
367-2817: POLIA

Polia de Comando do Ventilador

Marca: Cat

Imagens do Produto
367-2817: POLIA
367-2817: POLIA

Polia de Comando do Ventilador

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 367-2817

Descrição:

  • As polias de comando do ventilador permitem que os comandos do ventilador sejam girados pelas correias

Atributos:

  • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 367-2817
Largura (mm): 185,4
Altura (mm): 101,6
Comprimento (mm): 203,2
Material: Gray (Flake) Iron
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 367-2817

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3512C 3512B 3516C 3516B

CAMINHÃO

797B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto