HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos367-5597: Tubo das Tubulações de Lubrificação com 9,4 mm de Diâmetro Interno
HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos367-5597: Tubo das Tubulações de Lubrificação com 9,4 mm de Diâmetro Interno
367-5597: Tubo das Tubulações de Lubrificação com 9,4 mm de Diâmetro Interno

Cat® Lubrication Lines Tube is a flexible conduit that transfers lubricant from the central lubrication system to individual lubrication points

Marca: Cat

Imagens do Produto
367-5597: Tubo das Tubulações de Lubrificação com 9,4 mm de Diâmetro Interno
367-5597: Tubo das Tubulações de Lubrificação com 9,4 mm de Diâmetro Interno
367-5597: Tubo das Tubulações de Lubrificação com 9,4 mm de Diâmetro Interno
367-5597: Tubo das Tubulações de Lubrificação com 9,4 mm de Diâmetro Interno
367-5597: Tubo das Tubulações de Lubrificação com 9,4 mm de Diâmetro Interno

Cat® Lubrication Lines Tube is a flexible conduit that transfers lubricant from the central lubrication system to individual lubrication points

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 367-5597

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
Outer Diameter (mm): 13,0
Outer Diameter (in): 0,52
Approximate Overall Length (mm): 710,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 367-5597

CARREGADEIRA

988K 988 988K XE 988 XE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto