Caterpillar

Selecionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Equipamento

HomeMangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos368-8588: Conjunto da Tubulação
Home
Mangueiras e TubosTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos
368-8588: Conjunto da Tubulação
368-8588: Conjunto da Tubulação

Conjunto da Tubulação da Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
368-8588: Conjunto da Tubulação
368-8588: Conjunto da Tubulação
368-8588: Conjunto da Tubulação
368-8588: Conjunto da Tubulação
368-8588: Conjunto da Tubulação

Conjunto da Tubulação da Cat®

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
368-8588368-8588
6V-83976V-8397
6D-78896D-7889
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 368-8588
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 368-8588

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Total (pol): 1,9
Comprimento Total (pol): 18,3
Altura total (pol): 1
Largura Total - (mm): 48,3
Comprimento Total (mm): 464,8
Altura Total (mm): 25,4
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 368-8588

TRATOR DE RODAS

824 824K 980L 982M 980 980M 982 980GC

ROLO COMPRESSOR

825 825K 826 826K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista