Nenhum Resultado Sugerido

Adicionar Equipamento


Registrar

Adicionar Equipamento

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos376-7739: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 2 1/2 pol
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
376-7739: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 2 1/2 pol
376-7739: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 2 1/2 pol
Product Images
376-7739: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 2 1/2 pol
376-7739: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 2 1/2 pol
376-7739: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 2 1/2 pol
376-7739: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 2 1/2 pol
376-7739: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 2 1/2 pol

Parafuso de Cabeça Sextavada

Marca: Cat

Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Diagrama de peças para 376-7739
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 376-7739

Descrição:
As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós.
Parafusos de cabeça sextavada oferecem o recurso de condução mais robusto.

Atributos:
• Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
• Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
• Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima.
• Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).

Aplicações:
Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas reforçadas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 376-7739

Unidades de Medida

EUAMétrica

Comprimento do Parafuso (pol): 2 1/2

Material: AÇO INOXIDÁVEL

Bolt Length (mm): 63.5

Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada

Descrição do Material: Monel

Comprimento do Cabo (pol): 1,5

Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo

Comprimento do Cabo (mm): 38,1

Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 42.585

Tombamento da Rosca do Furo: 16

Tamanho da Rosca (mm): 0,375

Comprimento Total (mm): 63,5

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Class or Grade: Inconel

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 376-7739

GENERATOR SET

3516E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista