HomeComponentes Elétricos e EletrônicosSensores e InterruptoresOutros Sensores e Interruptores383-2988: Sensor de Temperatura
Home
Componentes Elétricos e EletrônicosSensores e InterruptoresOutros Sensores e Interruptores
383-2988: Sensor de Temperatura
383-2988: Sensor de Temperatura

Sensor de Temperatura Reforçado Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
383-2988: Sensor de Temperatura
383-2988: Sensor de Temperatura

Sensor de Temperatura Reforçado Cat®

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 383-2988
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 383-2988

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Conector: HD Em Linha
Tamanho da Rosca do Furo: 7/16"-20-2B THD
Comprimento Total (pol): 35,43
Comprimento Total (mm): 900
Tamanho da Rosca do Furo (pol): 7/16-20-2B THD
Tipo de Sensor: Temperatura
Contagem de Pinos do Conector: 3 pinos
Material: Stainless Steel,Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 383-2988

PRODUTOS MARÍTIMOS

G3520C G3520E G3516C G3516E

GERADOR

SR4B SR4BHV

MOTOR - INDUSTRIAL

G3608 G3612 G3616

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista