HomeMotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva383-8636: Parada do Cilindro da Lança
Home
MotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva
383-8636: Parada do Cilindro da Lança
383-8636: Parada do Cilindro da Lança

Batente do Cilindro da Lança Cat® com 131,5 mm de Diâmetro Interno

Marca: Cat

Imagens do Produto
383-8636: Parada do Cilindro da Lança
383-8636: Parada do Cilindro da Lança
383-8636: Parada do Cilindro da Lança
383-8636: Parada do Cilindro da Lança
383-8636: Parada do Cilindro da Lança

Batente do Cilindro da Lança Cat® com 131,5 mm de Diâmetro Interno

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 383-8636
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 383-8636

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 5,18
Diâmetro Interno (mm): 131,5
Material: Aço
Diâmetro Externo (pol): 6,1
Diâmetro Externo (mm): 154,97
Largura Total (pol): 2,84
Largura Total - (mm): 72,2
Peso (kg): 2,94
Peso (lb): 6,47
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 383-8636

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3295

ESCAVADEIRA

390D 390D L 390F 390F L 374F 374F L 374D L 385C L 390F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista