Home386-2220: Conjunto de Mangueiras
Home386-2220: Conjunto de Mangueiras
386-2220: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
386-2220: Conjunto de Mangueiras
386-2220: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão
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
Diagrama de peças para 386-2220
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 386-2220
Overall Length (mm): 536
Weight (kg): 0,653
Material: High Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 386-2220

TRATOR DE RODAS

824 824K 962 950

ROLO COMPRESSOR

825 825K 826 826K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista