HomeMaterial RodanteEsteiras de Borracha390-2335: Correia da Esteira de Borracha
Home
Material RodanteEsteiras de Borracha
390-2335: Correia da Esteira de Borracha
390-2335: Correia da Esteira de Borracha

Esteira de Borracha do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Imagens do Produto
390-2335: Correia da Esteira de Borracha
390-2335: Correia da Esteira de Borracha

Esteira de Borracha do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 390-2335
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 390-2335

Unidades de Medida

EUAMétrica
Lugs (per row): 37
Track Features: Tread Pattern-Block
Circumference (mm): 4.033
Circumference (in): 158,78
Material Description: Rubber
Pitch (mm): 109
Pitch (in): 4,29
Type: Heavy Duty
Width (mm): 250
Width (in): 9,84
Color: Black
Approx. Weight (kg): 53,18
Approx. Weight (lb): 117,24
Belt Width (mm): 250
Track Pitch (mm): 37
Track Pitch (in): 1,457
Belt Width (in): 9,843
Number of Sections: 109
Material: Natural Rubber (NR) Rubber
UC System: HD
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 390-2335

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

302.4D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista