HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores3P-0656: Anel retentor em O com diâmetro interno de 66,04 mm
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores3P-0656: Anel retentor em O com diâmetro interno de 66,04 mm
3P-0656: Anel retentor em O com diâmetro interno de 66,04 mm

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
3P-0656: Anel retentor em O com diâmetro interno de 66,04 mm
3P-0656: Anel retentor em O com diâmetro interno de 66,04 mm
3P-0656: Anel retentor em O com diâmetro interno de 66,04 mm
3P-0656: Anel retentor em O com diâmetro interno de 66,04 mm
3P-0656: Anel retentor em O com diâmetro interno de 66,04 mm

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 3P-0656

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,33
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
Diâmetro Interno (mm): 66,04
Diâmetro Interno (pol): 2,6
Material: FKM - Fluoroelastômero,FKM (75),FKM,Borracha de Fluoroelastômero (FKM)
Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
Material Hardness: 75A
Dash Size: 334
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3P-0656

PRODUTOS MARÍTIMOS

C9 C18 MARINE GS C32 C9.3 3406C C18 C32 C9.3 C18 MARINE C32 MARINE 3616 C18 C12 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 C280-6 C9 C280-8 D398A D398B 3608 C32

GERADOR

SR4

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC 785 789 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793C 793F 795F AC 794 AC 789C 789B 785C 785D 797B 785B 784C 784B

MOTOR - INDUSTRIAL

3612 3406B D398 D399 3406C D398B D379 D379B G3612 G3616 G398 G399 G3608 G3606 G379A G379

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

C280-12 C18

MOTOR - GRUPO GERADOR

C32 MARINE 3608 C280-16 D379B D399 3616 3608 3606 POWER SYS D398B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto