HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Reparo e Serviço Hidráulico em Geral3Q-7325: Kit de Selos
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Reparo e Serviço Hidráulico em Geral3Q-7325: Kit de Selos
3Q-7325: Kit de Selos

Kit de Vedação de Martelo Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
3Q-7325: Kit de Selos
3Q-7325: Kit de Selos

Kit de Vedação de Martelo Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

3Q-7749: Selo do Parafuso de Depuração
3Q-7749: Selo do Parafuso de DepuraçãoQuantidade: 2
3Q-7692: Selo de Pistão do Martelo Hidráulico com 50 mm de Diâmetro Interno
3Q-7692: Selo de Pistão do Martelo Hidráulico com 50 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
3E-6723: Anel Retentor em O com 34,2 mm de Diâmetro Interno
3E-6723: Anel Retentor em O com 34,2 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
3E-6736: ANEL RETENTOR
3E-6736: ANEL RETENTORQuantidade: 1
119-1722: Selo da Bucha do Martelo Hidráulico com 69 mm de Diâmetro Interno
119-1722: Selo da Bucha do Martelo Hidráulico com 69 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
3Q-7693: Selo de Lábio Único de Pressão com 69 mm de Diâmetro Interno
3Q-7693: Selo de Lábio Único de Pressão com 69 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
3Q-7691: Selo do Alojamento da Mola com 4,5 mm de Espessura
3Q-7691: Selo do Alojamento da Mola com 4,5 mm de EspessuraQuantidade: 1
3Q-7687: LIMPADOR
3Q-7687: LIMPADORQuantidade: 1
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
3E-6702: Anel Retentor em O com 104,5 mm de Diâmetro Interno
3E-6702: Anel Retentor em O com 104,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
3E-6704: Anel Retentor em O com 119,5 mm de Diâmetro Interno
3E-6704: Anel Retentor em O com 119,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
3E-6714: Anel Retentor em O com 20,2 mm de Diâmetro Interno
3E-6714: Anel Retentor em O com 20,2 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
3E-6734: Anel Retentor em O do Cilindro Compensador
3E-6734: Anel Retentor em O do Cilindro CompensadorQuantidade: 1
3Q-7690: SELO
3Q-7690: SELOQuantidade: 1
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
4D-9986: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
4D-9986: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
Mostrando 1 a 16 de 16
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 3Q-7325

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 36,83
Comprimento (mm): 177,8
Largura (mm): 177,8
Altura (pol): 1,4
Comprimento (pol): 7,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3Q-7325

RETROESCAVADEIRA

416E 426B 436B

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

307-A

MARTELO

70 H90C H70S 70S H70 H90CS

ESCAVADEIRA

307

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto