Caterpillar
Nenhum Resultado Sugerido

Registrar

Caterpillar
Nome ou número da peça
VoltarHomeMotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva3T-2077: Diâmetro da luva interna de 290,13 mm
VoltarHome
MotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva
3T-2077: Diâmetro da luva interna de 290,13 mm
3T-2077: Diâmetro da luva interna de 290,13 mm
Product Images
3T-2077: Diâmetro da luva interna de 290,13 mm
3T-2077: Diâmetro da luva interna de 290,13 mm
3T-2077: Diâmetro da luva interna de 290,13 mm
3T-2077: Diâmetro da luva interna de 290,13 mm
3T-2077: Diâmetro da luva interna de 290,13 mm

Rolamento Tipo Luva Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Informações Sobre Garantia

Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Diagrama de peças para 3T-2077
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 3T-2077

Descrição:
Rolamento tipo luva usado com o ajustador da esteira e grupo de recuo na estrutura de recuo telescópica que fornece suporte do material rodante para roletes da esteira, rodas-guia e eixo de articulação, e fornece recuo através da montagem da estrutura telescópica.

Atributos:
• Material: Bronze revestido em aço
• Diâmetro Externo: 294,321 mm (11,587 pol)
• Diâmetro Interno: 290,13 mm (11,422 pol)
• Comprimento: 50,55 mm (1,990 pol)

Aplicação:
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 3T-2077

Unidades de Medida

EUAMétrica

Diâmetro Externo (mm): 294,321

Diâmetro Interno (mm): 290,13

Comprimento (mm): 50,55

Diâmetro Externo (pol): 11,587

Diâmetro Interno (pol): 11,422

Comprimento (pol): 1,990

Material: Steel Backed Bronze Bearing

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3T-2077

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D6R D6R II D6H XR D6T XW D6 D6H

TRACK SKIDDER

D5HTSK II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista