HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesSelos de Cilindro Hidráulico425-7486: Selo principal de diâmetro externo de 304,8 mm
HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesSelos de Cilindro Hidráulico425-7486: Selo principal de diâmetro externo de 304,8 mm
425-7486: Selo principal de diâmetro externo de 304,8 mm

Selo do cabeçote Cat® para cilindro de talha telescópico

Marca: Cat

Imagens do Produto
425-7486: Selo principal de diâmetro externo de 304,8 mm
425-7486: Selo principal de diâmetro externo de 304,8 mm
425-7486: Selo principal de diâmetro externo de 304,8 mm
425-7486: Selo principal de diâmetro externo de 304,8 mm
425-7486: Selo principal de diâmetro externo de 304,8 mm

Selo do cabeçote Cat® para cilindro de talha telescópico

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 425-7486

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Selo: Selo da Cabeça
Material: Uretano
Diâmetro Interno (mm): 294,1
Diâmetro Externo (mm): 304,8
Largura (mm): 10,8
Diâmetro Interno (pol): 11,579
Diâmetro Externo (pol): 12,0
Largura (pol): 0,425
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 425-7486

CAMINHÃO

797F 797 797B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto