HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral430-8167: KIT – REFORMA DO MOTOR (SILVER)
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral430-8167: KIT – REFORMA DO MOTOR (SILVER)
430-8167: KIT – REFORMA DO MOTOR (SILVER)

Kits de Recondicionamento de Motor de Metal Precioso™ para Máquinas

Marca: Cat

Imagens do Produto
430-8167: KIT – REFORMA DO MOTOR (SILVER)
430-8167: KIT – REFORMA DO MOTOR (SILVER)

Kits de Recondicionamento de Motor de Metal Precioso™ para Máquinas

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

213-3190: Bronzina da Biela com Diâmetro Externo de 86 mm
213-3190: Bronzina da Biela com Diâmetro Externo de 86 mmQuantidade: 6
203-5805: Rolamento Tipo Luva com 70,10 mm de Diâmetro Externo
203-5805: Rolamento Tipo Luva com 70,10 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
305-0793: Kit de Instalação do Injetor de Combustível Único
305-0793: Kit de Instalação do Injetor de Combustível ÚnicoQuantidade: 6
347-3148: Abraçadeira com 48 mm de Diâmetro Interno Mínimo
347-3148: Abraçadeira com 48 mm de Diâmetro Interno MínimoQuantidade: 2
425-3656: KIT DE BLOCO E JUNTAS DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO
425-3656: KIT DE BLOCO E JUNTAS DE RESERVATÓRIO DE ÓLEOQuantidade: 1
4F-5695: Copo-bujão não rosqueado de diâmetro externo de 51,16 mm
4F-5695: Copo-bujão não rosqueado de diâmetro externo de 51,16 mmQuantidade: 4
3B-0623: Tampão Não Rosqueado com 25,73 mm de Diâmetro Externo
3B-0623: Tampão Não Rosqueado com 25,73 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
4P-4369: Espaçador de Aço com 11,50 mm de Diâmetro Interno
4P-4369: Espaçador de Aço com 11,50 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
375-2467: Porca de Flange Sextavado M10 x 1,5 mm
375-2467: Porca de Flange Sextavado M10 x 1,5 mmQuantidade: 12
5P-0597: Abraçadeira com Diâmetro Interno Mínimo de 44,45 mm
5P-0597: Abraçadeira com Diâmetro Interno Mínimo de 44,45 mmQuantidade: 1
1R-0762: Filtro de Combustível do Motor
1R-0762: Filtro de Combustível do MotorQuantidade: 1
033-6032: Anel Retentor em O com 26,7 mm de Diâmetro Interno
033-6032: Anel Retentor em O com 26,7 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
167-0024: Selo da Camisa com 120,30 mm de Diâmetro Interno
167-0024: Selo da Camisa com 120,30 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
6V-5839: ARRUELA-DURA
6V-5839: ARRUELA-DURAQuantidade: 12
204-4444: Respiro Aberto do Cárter
204-4444: Respiro Aberto do CárterQuantidade: 1
1W-4738: Rolamento Tipo Luva com 82,62 mm de Diâmetro Interno
1W-4738: Rolamento Tipo Luva com 82,62 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
197-9297: Coroa do Pistão do Motor
197-9297: Coroa do Pistão do MotorQuantidade: 6
168-7209: Anel de Óleo do Pistão com 112 mm de Diâmetro
168-7209: Anel de Óleo do Pistão com 112 mm de DiâmetroQuantidade: 6
1W-8407: Luva do Bloco do Motor com 8 mm de Diâmetro Interno
1W-8407: Luva do Bloco do Motor com 8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
430-3956: Kit de junta da caixa do volante
430-3956: Kit de junta da caixa do volanteQuantidade: 1
430-3948: Kit de Instalação do Alojamento Frontal
430-3948: Kit de Instalação do Alojamento FrontalQuantidade: 1
423-8525: Separador de Água e Filtro de Combustível
423-8525: Separador de Água e Filtro de CombustívelQuantidade: 1
424-5181: Kit de Instalação do Cabeçote do Cilindro
424-5181: Kit de Instalação do Cabeçote do CilindroQuantidade: 1
428-9317: Kit de Instalação da Bomba de Água
428-9317: Kit de Instalação da Bomba de ÁguaQuantidade: 1
3F-5792: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno
3F-5792: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
467-4243: Mola da Guia com 21,266 mm de Diâmetro Interno
467-4243: Mola da Guia com 21,266 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 12
469-5312: Camisa do Cilindro
469-5312: Camisa do CilindroQuantidade: 6
8M-9315: Rolamento Tipo Luva com 69,95 mm de Diâmetro Externo
8M-9315: Rolamento Tipo Luva com 69,95 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
0L-1026: Tampão Não Rosqueado com 13 mm de Diâmetro Externo
0L-1026: Tampão Não Rosqueado com 13 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
116-3715: Prisioneiro de Aço Cônico com 85 mm de Comprimento
116-3715: Prisioneiro de Aço Cônico com 85 mm de ComprimentoQuantidade: 12
1R-1808: Filtro de Óleo do Motor
1R-1808: Filtro de Óleo do MotorQuantidade: 1
5P-6436: Anel Retentor em O com 29,87 mm de Diâmetro Interno
5P-6436: Anel Retentor em O com 29,87 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 32 de 46Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 430-8167

Com base no Nível Bronze, uma opção econômica de r a um recondicionamento básico, o Nível Prata inclui: 6 pistões, anéis, revestimentos e retentores novos e desmontados.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 430-8167
O Kit Prata Contém: Kit bronze mais 6 pistões não montados, camisas, anéis e retentores.
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 430-8167

MOTONIVELADORA

160H 140H 163H 143H 14H

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto