HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAcoplamentos432-2116: Acoplamento Permanente
Home
Mangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAcoplamentos
432-2116: Acoplamento Permanente
432-2116: Acoplamento Permanente

FLANGE CAT do Acoplamento Permanente Espiral XN Cat® – Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
432-2116: Acoplamento Permanente
432-2116: Acoplamento Permanente
432-2116: Acoplamento Permanente
432-2116: Acoplamento Permanente
432-2116: Acoplamento Permanente

FLANGE CAT do Acoplamento Permanente Espiral XN Cat® – Reto

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
432-2116432-2116
1P-37031P-3703
456-8494456-8494
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 432-2116
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 432-2116

Unidades de Medida

EUAMétrica
Conector: Permanente
Material: AÇO
Revestimento: Zincada
Formato: Reto
Tipo de Conector: -16 FLANGE CAT
Comprimento (mm): 143
Comprimento (pol): 5,63
Fator de Corte (mm): 84
Fator de Corte (pol): 3,31
Tamanho Recomendado da Mangueira (mm): 19,1
Tamanho Recomendado da Mangueira (pol): 0,75
Compatível com: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Tipo de Selo: NBR 1P-3703, FKM 235-2474
Descrição: Acoplamento Permanente 12XN
Aplicações: Acoplamento permanente para uso com mangueira hidráulica. Entre em contato com o Revendedor CAT local para obter mais informações.
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 432-2116

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista